{"product":{"productId":"agid.21519","price":72.15,"name":"Crampons pour rainures en T"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en Inox 1.7225.
Vis en acier de classe de résistance 8.8.
Vis en acier de classe de résistance 8.8.
Finition
Corps de base trempé et nickelé.
Vis brunie.
Vis brunie.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en Inox 1.7225.
Vis en acier de classe de résistance 8.8.
Vis en acier de classe de résistance 8.8.
Finition
Corps de base trempé et nickelé.
Vis brunie.
Vis brunie.
Nota
Les crampons pour rainures en T permettent de serrer des pièces de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine.
Utilisation
1. Glisser le crampon dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce.
2. Serrer la vis de fixation du crampon au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage du crampon pour serrer la pièce.
2. Serrer la vis de fixation du crampon au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage du crampon pour serrer la pièce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.