{"product":{"productId":"agid.3149","price":201.52,"name":"Crochet de bridage"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
La hauteur de serrage peut être augmentée à l’aide d’entretoises 04378, ou diminuée, pour les modèles 04620-12 à 04620-14, à l’aide de supports à bille oscillante 02000.
Nos crochets de bridage présentent les avantages suivants :
- Serrage manuel rapide à l'aide de la vis et de l'excentrique hélicoïdal.
- Changement d'outils rapide et aisé, grâce au pivotement du crochet.
- Construction compacte, encombrement réduit.
- Adaptation simple à de grandes hauteurs de serrage, à l'aide d'entretoises 04378.
Les crochets de bridage se fixent de deux manières :
1) Dans une rainure.
2) A l'aide d'une tige filetée M12 directement sur la plaque, p.ex. dans un dispositif de serrage standard.
Nos crochets de bridage présentent les avantages suivants :
- Serrage manuel rapide à l'aide de la vis et de l'excentrique hélicoïdal.
- Changement d'outils rapide et aisé, grâce au pivotement du crochet.
- Construction compacte, encombrement réduit.
- Adaptation simple à de grandes hauteurs de serrage, à l'aide d'entretoises 04378.
Les crochets de bridage se fixent de deux manières :
1) Dans une rainure.
2) A l'aide d'une tige filetée M12 directement sur la plaque, p.ex. dans un dispositif de serrage standard.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.