FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps de base, mors de serrage en acier à outils.
Finition
Corps de base trempé.
Mors de serrage trempé (49-51 HRC), bruni.
Surfaces de serrage rectifiées.
Nota
De par leur construction compacte, les mors de serrage doubles sont particulièrement adaptés pour réaliser des serrages multiples horizontaux et verticaux. Les surfaces de serrage trempées et rectifiées permettent d'atteindre des forces de serrage élevés.
En fonction des besoins, on peut fixer les mors de serrage correspondants dans un trou taraudé ou dans une rainure en T. Une rotation de la vis à tête cylindrique DIN 912 déplace les deux mors de serrage vers l'extérieur et cale les pièces à usiner contre une butée fixe.
Le mors de serrage double permet un effet de plaquage et de serrage simultanément.

Course par référence :
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Indication de dessin
D) Vis CHC DIN 912

1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Butée fixe
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté