{"product":{"productId":"agid.3100","price":17.37,"name":"Mors de serrage"},"currency":"CHF"}
Matière
Partie extérieure : profilé d'aluminium.
Prisme de serrage : acier de cémentation.
Prisme de serrage : acier de cémentation.
Finition
Aluminium : anodisé. Acier : bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Partie extérieure : profilé d'aluminium.
Prisme de serrage : acier de cémentation.
Prisme de serrage : acier de cémentation.
Finition
Aluminium : anodisé. Acier : bruni.
Nota
Le mors de serrage double permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Ce dispositif convient en particulier pour les pièces de forme cylindrique ou rectangulaire. Son faible encombrement permet de réaliser des serrages multiples peu encombrants.
Indication de dessin
La cote B1 max. est la cote de serrage max. à atteindre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.