FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Broche en acier de traitement.
Tête moletée en acier de traitement.
Finition
Broche traité et rectifiée.
Tête moletée traitée et brunie.
Nota
* Le client peut adapter lui-même la broche de serrage à l'épaisseur de la pièce à usiner.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté