Matière
Acier de traitement.
Finition
Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Mors de serrage avec vis fraisée, forme A
à partir de
25,98 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage avec vis CHC, forme B
à partir de
30,60 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.
Nota
De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
La cote L se réfère à la cote ≤A.
La cote H se réfère à la cote ≥A.
1) Joint torique
La cote H se réfère à la cote ≥A.
1) Joint torique