FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
Trempé (52 +2 HRC) et bruni.
Nota
Les mors de serrage sont conçus pour le montage sur les mors d'étau. Il suffit d'un lamage doté de trous taraudés pour les monter. Les contours saillants des mors de serrage pénètrent dans la pièce et empêchent tous mouvements. – Un serrage s'adaptant à la forme de la pièce et permettant des valeurs de coupe élevées. – Faible hauteur de serrage de 1,5 mm (coûts matière réduits). – Les contours du mors de serrage génèrent un léger plaquage vers le bas. Les mors de serrage vous permettent d'étendre les possibilités d'utilisation de l'étau de votre machine. Leur utilisation assure sans aucun problème un serrage rapide et sûr des pièces cylindriques, à contours particuliers ou surdimensionnées.
Indication de dessin
1) Pièce à usiner
2) Mors
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem