Matière
Vis excentrique en acier de traitement.
Afficher plus
Afficher moins
Vis de rechange pour vis excentriques de bridage, forme A
à partir de
6,60 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis de rechange pour vis excentriques de bridage, forme B
à partir de
11,41 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Vis excentrique en acier de traitement.
Nota
Vis de rechange pour excentriques de bridage et vis excentriques de bridage.
Accessory
Excentrique de bridage à usiner 04431.
Excentrique de bridage 04431-05.
Élément de bridage à six pans variable 04432.
Vis excentriques de bridage avec bague à crans 04434.
Vis excentriques de bridage à six pans 04435.
Vis excentriques de bridage à six pans et tasseau pour rainure en T 04436.
Vis excentriques de bridage avec bride 04439.
Vis excentriques de bridage avec bride à appui réglable 04444.
Vis excentriques de bridage avec bride et butée 04521.
Excentrique de bridage 04431-05.
Élément de bridage à six pans variable 04432.
Vis excentriques de bridage avec bague à crans 04434.
Vis excentriques de bridage à six pans 04435.
Vis excentriques de bridage à six pans et tasseau pour rainure en T 04436.
Vis excentriques de bridage avec bride 04439.
Vis excentriques de bridage avec bride à appui réglable 04444.
Vis excentriques de bridage avec bride et butée 04521.