norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage
04233

Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Nota :Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Indication de dessin :
1) Vis de réglage du levier de tension
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04233 Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage 145 kB

Dessins

Levier à serrage rapide réglable en acier avec filetage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceDD1D2BB1HH1AA1LCourse
S
Force de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
Filtre
04233-1502205XM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1502206XM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2502208XM827,11133,2241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2502210XM1027,11133,2241828,59610825/30/40/501,58350
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09