norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable de sécurité en plastique avec insert taraudé
06613-10

Manette indexable de sécurité en plastique avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière :Poignée et couronne dentée en plastique renforcé.
Insert en laiton.
Avantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06613-10 Manette indexable de sécurité en plastique avec insert taraudé 209 kB

Dessins

Manette indexable de sécurité en plastique avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps de base
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06613-10-2051gris foncé RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-2061gris foncé RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-2081gris foncé RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-20584rouge traffic RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-20684rouge traffic RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
06613-10-20884rouge traffic RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 6.23 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09