Manette indexable en plastique filetée, pièces en acier bruni
06610-50

Manette indexable en plastique filetée, pièces en acier bruni

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
Matière :Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages :Sept variantes de couleur.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06610-50 Manette indexable en plastique filetée, pièces en acier bruni 438 kB

Dessins

Manette indexable en plastique filetée, pièces en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Matière
du corps
de base
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
06610-50-1051X10gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-1052X10orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10516X10jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10584X10rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10586X10vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10587X10bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10588X10gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-1051X15gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-1052X15orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10516X15jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10584X15rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10586X15vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10587X15bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10588X15gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-1051X20gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-1052X20orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10516X20jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10584X20rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10586X20vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10587X20bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10588X20gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-1051X25gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-1052X25orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10516X25jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10584X25rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10586X25vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10587X25bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10588X25gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-1051X30gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-1052X30orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10516X30jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10584X30rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10586X30vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10587X30bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10588X30gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-1051X35gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-1052X35orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10516X35jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10584X35rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10586X35vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10587X35bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10588X35gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-1051X40gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-1052X40orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10516X40jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10584X40rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10586X40vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10587X40bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10588X40gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-1051X45gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-1052X45orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10516X45jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10584X45rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10586X45vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10587X45bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10588X45gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-1051X50gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-1052X50orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10516X50jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10584X50rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10586X50vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10587X50bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10588X50gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-1061X10gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-1062X10orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10616X10jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10684X10rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10686X10vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10687X10bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-10688X10gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-50-1061X15gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-1062X15orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10616X15jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10684X15rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10686X15vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10687X15bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-10688X15gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-50-1061X20gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-1062X20orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10616X20jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10684X20rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10686X20vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10687X20bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-10688X20gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-50-1061X25gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-1062X25orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10616X25jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10684X25rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10686X25vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10687X25bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-10688X25gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-50-1061X30gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-1062X30orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10616X30jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10684X30rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10686X30vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10687X30bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-10688X30gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-50-1061X35gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-1062X35orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10616X35jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10684X35rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10686X35vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10687X35bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-10688X35gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-50-1061X40gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-1062X40orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10616X40jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10684X40rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10686X40vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10687X40bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-10688X40gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-50-1061X45gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-1062X45orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10616X45jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10684X45rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10686X45vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10687X45bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-10688X45gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-50-1061X50gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-1062X50orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10616X50jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10684X50rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10686X50vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10687X50bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-10688X50gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-50-2061X15gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2062X15orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20616X15jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20684X15rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20686X15vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20687X15bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20688X15gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2061X20gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2062X20orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20616X20jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20684X20rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20686X20vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20687X20bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20688X20gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2061X25gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2062X25orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20616X25jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20684X25rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20686X25vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20687X25bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20688X25gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2061X30gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-2062X30orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20616X30jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20684X30rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20686X30vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20687X30bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20688X30gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-2061X35gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-2062X35orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20616X35jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20684X35rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20686X35vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20687X35bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20688X35gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-2061X40gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-2062X40orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20616X40jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20684X40rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20686X40vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20687X40bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20688X40gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-2061X45gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-2062X45orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20616X45jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20684X45rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20686X45vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20687X45bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20688X45gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-2061X50gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-2062X50orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20616X50jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20684X50rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20686X50vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20687X50bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20688X50gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-2061X55gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-2062X55orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20616X55jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20684X55rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20686X55vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20687X55bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20688X55gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-2061X60gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-2062X60orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20616X60jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20684X60rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20686X60vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20687X60bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20688X60gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-2081X15gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2082X15orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20816X15jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20884X15rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20886X15vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20887X15bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-20888X15gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2081X20gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2082X20orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20816X20jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20884X20rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20886X20vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20887X20bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-20888X20gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2081X25gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2082X25orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20816X25jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20884X25rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20886X25vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20887X25bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-20888X25gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2081X30gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-2082X30orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20816X30jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20884X30rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20886X30vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20887X30bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-20888X30gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-50-2081X35gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-2082X35orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20816X35jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20884X35rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20886X35vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20887X35bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-20888X35gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-50-2081X40gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-2082X40orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20816X40jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20884X40rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20886X40vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20887X40bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-20888X40gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-50-2081X45gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-2082X45orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20816X45jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20884X45rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20886X45vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20887X45bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-20888X45gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-50-2081X50gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-2082X50orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20816X50jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20884X50rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20886X50vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20887X50bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-20888X50gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-50-2081X55gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-2082X55orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20816X55jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20884X55rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20886X55vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20887X55bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-20888X55gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-50-2081X60gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-2082X60orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20816X60jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20884X60rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20886X60vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20887X60bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-20888X60gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-50-2101X15gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2102X15orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21016X15jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21084X15rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21086X15vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21087X15bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-21088X15gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-50-2101X20gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2102X20orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21016X20jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21084X20rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21086X20vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21087X20bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-21088X20gris clair RAL 7035Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-50-2101X25gris foncé RAL 7021Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-2102X25orangé pur RAL 2004Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-21016X25jaune colza RAL 1021Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-21084X25rouge traffic RAL 3020Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-21086X25vert sécurité RAL 6032Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-50-21087X25bleu traffic RAL 5017Thermoplastique haute performance2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520