Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Allemand
Français
Italien
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 CHF
Panier
0,00 CHF
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Système flexible de pièces standardisées
06000
Poignées de manutention, poignées coudées
Poignées de manutention, poignées coudées
Matériau du corps de base
acier
5
acier inoxydable
9
aluminium
21
fonte grise
1
polyamide
5
polyphtalamide
2
polypropylène
2
thermodurcissable
3
thermoplastique
11
Section de la poignée de manut
carrée
8
en U
1
ergonomique
8
ovale
11
ronde
16
sphérique
1
Montage
en façade
12
possible des deux côtés
4
à l'arrière
34
A=Entraxe des alésages
17
1
20
1
32
3
42
2
55
9
64
3
76
3
86
1
88
9
90
1
17
1
20
1
32
3
42
2
55
9
64
3
76
3
86
1
88
9
90
1
90-95
1
93,5
1
93,7
1
94
1
96
3
98
3
100
27
102
4
112
7
112-117
1
114
1
115
2
117
5
119
1
120
32
125
1
128
8
132
3
136
4
140
17
148,5
1
150
5
160
13
177-182
1
179
2
180
20
192
2
198
1
200
9
235
9
250
11
300
5
350
7
400
2
500
2
600
1
D=Alésage de fixation
5,5
2
6,5
2
6,6
3
6,8
1
8,5
3
8,8
1
9
4
M03
2
M04
4
M05
18
5,5
2
6,5
2
6,6
3
6,8
1
8,5
3
8,8
1
9
4
M03
2
M04
4
M05
18
M05X10
2
M05X16
1
M05X22
1
M05X45
1
M06
21
M06X12
1
M06X25
1
M06X55
1
M08
23
M08X25
1
M08X30
1
M08X35
1
M10
4
M10X1
1
M10X40
1
M12
1
L=Longueur
37
1
40
3
44,5
1
47
1
50
2
60
1
63
4
65
3
67,5
1
69
2
37
1
40
3
44,5
1
47
1
50
2
60
1
63
4
65
3
67,5
1
69
2
70
2
72
2
74
2
75
1
75,5
2
76,5
1
81
1
84
3
86
2
93
1
96
5
98
4
100,5
1
102
1
103
2
104
2
105
1
106
2
108
6
108,5
3
109
1
110
4
110,5
1
112
3
113
6
114
1
114,5
1
115
3
117
1
118
2
119,5
1
120
1
120,5
2
122
5
122,5
1
125
6
128
5
129
3
130
8
132
5
132,5
1
133
6
134
3
134,7
1
135
3
136
3
137
4
138
2
140
1
140,5
3
141
6
144
3
145
4
146
10
147
2
148
2
148,5
1
150
3
151
1
152
3
154
2
155
2
156
3
158
2
160
2
163
2
165
2
168
2
170
12
170,3
1
172
5
173
5
176
2
177
4
178
2
188
2
190
6
192
2
194
4
195
3
196
2
197
4
198
1
200
2
200,5
2
208
2
209
1
210
4
212
2
213
1
215
1
216
3
218
3
220
3
232
1
236
1
243
1
245
3
247
2
249
1
250
3
251
2
255
2
255,5
2
258
2
260
5
262
2
265
1
266
3
270
2
274
1
300
1
310
2
312
2
316
3
320
2
324
1
360
4
362
2
366
2
367
1
370
2
390
1
416
1
424
1
518
1
524
1
624
1
F=Résistance à la charge (N)
300
2
320
1
500
13
800
2
870
1
950
1
1000
39
1200
1
1500
3
Filtres
Produits / page
24
de 59 produits
1
(current)
2
3
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
24
de 59 produits
1
(current)
2
3
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Matériau du corps de base
acier
5
acier inoxydable
9
aluminium
21
fonte grise
1
polyamide
5
polyphtalamide
2
polypropylène
2
thermodurcissable
3
thermoplastique
11
Section de la poignée de manut
carrée
8
en U
1
ergonomique
8
ovale
11
ronde
16
sphérique
1
Montage
en façade
12
possible des deux côtés
4
à l'arrière
34
A=Entraxe des alésages
17
1
20
1
32
3
42
2
55
9
64
3
76
3
86
1
88
9
90
1
17
1
20
1
32
3
42
2
55
9
64
3
76
3
86
1
88
9
90
1
90-95
1
93,5
1
93,7
1
94
1
96
3
98
3
100
27
102
4
112
7
112-117
1
114
1
115
2
117
5
119
1
120
32
125
1
128
8
132
3
136
4
140
17
148,5
1
150
5
160
13
177-182
1
179
2
180
20
192
2
198
1
200
9
235
9
250
11
300
5
350
7
400
2
500
2
600
1
D=Alésage de fixation
5,5
2
6,5
2
6,6
3
6,8
1
8,5
3
8,8
1
9
4
M03
2
M04
4
M05
18
5,5
2
6,5
2
6,6
3
6,8
1
8,5
3
8,8
1
9
4
M03
2
M04
4
M05
18
M05X10
2
M05X16
1
M05X22
1
M05X45
1
M06
21
M06X12
1
M06X25
1
M06X55
1
M08
23
M08X25
1
M08X30
1
M08X35
1
M10
4
M10X1
1
M10X40
1
M12
1
L=Longueur
37
1
40
3
44,5
1
47
1
50
2
60
1
63
4
65
3
67,5
1
69
2
37
1
40
3
44,5
1
47
1
50
2
60
1
63
4
65
3
67,5
1
69
2
70
2
72
2
74
2
75
1
75,5
2
76,5
1
81
1
84
3
86
2
93
1
96
5
98
4
100,5
1
102
1
103
2
104
2
105
1
106
2
108
6
108,5
3
109
1
110
4
110,5
1
112
3
113
6
114
1
114,5
1
115
3
117
1
118
2
119,5
1
120
1
120,5
2
122
5
122,5
1
125
6
128
5
129
3
130
8
132
5
132,5
1
133
6
134
3
134,7
1
135
3
136
3
137
4
138
2
140
1
140,5
3
141
6
144
3
145
4
146
10
147
2
148
2
148,5
1
150
3
151
1
152
3
154
2
155
2
156
3
158
2
160
2
163
2
165
2
168
2
170
12
170,3
1
172
5
173
5
176
2
177
4
178
2
188
2
190
6
192
2
194
4
195
3
196
2
197
4
198
1
200
2
200,5
2
208
2
209
1
210
4
212
2
213
1
215
1
216
3
218
3
220
3
232
1
236
1
243
1
245
3
247
2
249
1
250
3
251
2
255
2
255,5
2
258
2
260
5
262
2
265
1
266
3
270
2
274
1
300
1
310
2
312
2
316
3
320
2
324
1
360
4
362
2
366
2
367
1
370
2
390
1
416
1
424
1
518
1
524
1
624
1
F=Résistance à la charge (N)
300
2
320
1
500
13
800
2
870
1
950
1
1000
39
1200
1
1500
3
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !