Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Allemand
Français
Italien
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 CHF
Panier
0,00 CHF
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Système flexible de pièces standardisées
06000
Écrous moletés, vis à tête moletée, boutons striés, volants moletés
Écrous moletés, vis à tête moletée, boutons striés, volants moletés
Désignation
Bouton Moleté
11
Vis À Tête Moletée
6
Volant Moleté
3
Écrou Moleté
8
Matériau du corps de base
acier
2
acier de décolletage
4
acier de traitement
2
acier inoxydable
6
aluminium
1
plastique
1
polyamide
2
POM
1
thermodurcissable
2
thermoplastique
13
Matériau des composants
acier
8
acier de décolletage
4
acier inoxydable
7
aluminium
1
laiton
3
plastique
1
thermoplastique
1
Type de filetage
filetage
11
taraudage
14
trou lisse
5
L=Longueur de filetage
8
2
10
12
12
3
15
9
16
2
18
1
20
12
20*
1
25
6
25*
1
8
2
10
12
12
3
15
9
16
2
18
1
20
12
20*
1
25
6
25*
1
28
1
30
9
30*
1
32
1
35
2
40
6
40*
1
45
1
50
1
60
3
70
1
Afficher plus
Afficher moins
D=Alésage
5
2
6
3
6H8
1
8
4
8H8
1
10
2
12
1
14
1
D=Filetage
M03
2
M04
13
M05
19
M06
20
M08
16
M10
16
M12
7
M14
1
M16
1
D1=Diamètre extérieur
8,5
1
9,5
1
12
1
13
1
16
6
17
1
18
6
19
1
20
13
21
4
8,5
1
9,5
1
12
1
13
1
16
6
17
1
18
6
19
1
20
13
21
4
22
1
24
8
25
5
26
5
27
1
30
8
32
4
34
4
35
2
36
7
40
9
42
1
50
3
63
3
Afficher plus
Afficher moins
H=Hauteur
4
1
4,5
2
5
2
5,5
1
6
1
6,5
3
7
1
7,5
1
8
3
9
1
4
1
4,5
2
5
2
5,5
1
6
1
6,5
3
7
1
7,5
1
8
3
9
1
9,5
2
10
3
11
1
11,5
6
12
2
13
5
13,5
1
14
4
14,5
1
15
8
16
1
17
6
18
6
18,5
1
19
1
20
2
21
1
22
7
23
3
24
2
24,5
1
25
4
26
2
26,5
1
30
2
31
3
31,5
1
35
2
36
5
40
2
41
3
43
1
Afficher plus
Afficher moins
Filtres
Produits / page
24
de 28 produits
1
(current)
2
Profilés aluminium
Découvrez notre gamme
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
24
de 28 produits
1
(current)
2
Découvrez la gamme de produits norelem
Filtres
Désignation
Bouton Moleté
11
Vis À Tête Moletée
6
Volant Moleté
3
Écrou Moleté
8
Matériau du corps de base
acier
2
acier de décolletage
4
acier de traitement
2
acier inoxydable
6
aluminium
1
plastique
1
polyamide
2
POM
1
thermodurcissable
2
thermoplastique
13
Matériau des composants
acier
8
acier de décolletage
4
acier inoxydable
7
aluminium
1
laiton
3
plastique
1
thermoplastique
1
Type de filetage
filetage
11
taraudage
14
trou lisse
5
L=Longueur de filetage
8
2
10
12
12
3
15
9
16
2
18
1
20
12
20*
1
25
6
25*
1
8
2
10
12
12
3
15
9
16
2
18
1
20
12
20*
1
25
6
25*
1
28
1
30
9
30*
1
32
1
35
2
40
6
40*
1
45
1
50
1
60
3
70
1
Afficher plus
Afficher moins
D=Alésage
5
2
6
3
6H8
1
8
4
8H8
1
10
2
12
1
14
1
D=Filetage
M03
2
M04
13
M05
19
M06
20
M08
16
M10
16
M12
7
M14
1
M16
1
D1=Diamètre extérieur
8,5
1
9,5
1
12
1
13
1
16
6
17
1
18
6
19
1
20
13
21
4
8,5
1
9,5
1
12
1
13
1
16
6
17
1
18
6
19
1
20
13
21
4
22
1
24
8
25
5
26
5
27
1
30
8
32
4
34
4
35
2
36
7
40
9
42
1
50
3
63
3
Afficher plus
Afficher moins
H=Hauteur
4
1
4,5
2
5
2
5,5
1
6
1
6,5
3
7
1
7,5
1
8
3
9
1
4
1
4,5
2
5
2
5,5
1
6
1
6,5
3
7
1
7,5
1
8
3
9
1
9,5
2
10
3
11
1
11,5
6
12
2
13
5
13,5
1
14
4
14,5
1
15
8
16
1
17
6
18
6
18,5
1
19
1
20
2
21
1
22
7
23
3
24
2
24,5
1
25
4
26
2
26,5
1
30
2
31
3
31,5
1
35
2
36
5
40
2
41
3
43
1
Afficher plus
Afficher moins
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !