{"product":{"productId":"agid.26947","price":9.56,"name":"Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, forme L, avec filetage"},"currency":"CHF"}
- détectable par métal
- Volume de détection ≥ 0,027 cm³
- Matériaux de qualité alimentaire
Description
Description du produit
Les éléments de manœuvre détectables par métal sont fabriqués à partir de granulés de plastique conformes UE10/2011 et FDA.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière
Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable par métal, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Composants en inox poli.
Composants en inox poli.
Nota
L'additif détectable par métal peut entraîner des variations partielles de la couleur de la surface plastique.
Utilisation
- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C.
Avantages
détectable par métal.
Volume de détection ≥ 0,027 cm³.
Matériaux de qualité alimentaire.
Volume de détection ≥ 0,027 cm³.
Matériaux de qualité alimentaire.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.