Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Insert en acier.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Afficher plus
Afficher moins
Bouton strié forme A, sans graduation
à partir de
4,90 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton strié, forme B, avec 1 graduation
à partir de
5,79 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton strié, forme C, avec graduation standard
à partir de
6,57 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Insert en acier.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Nota
Le bouton de dosage est disponible sans graduation, avec un repère ou des graduations de 10 à 20 chiffres.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Sur demande
Graduations spéciales.
Indication de dessin
Forme A : sans graduation
Forme B : avec 1 graduation
Forme C : avec graduation standard
1) Tige filetée pour fixation (pour la forme C entre les chiffres 5 et 6)
Forme B : avec 1 graduation
Forme C : avec graduation standard
1) Tige filetée pour fixation (pour la forme C entre les chiffres 5 et 6)