Matière
Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Finition
Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Bouton triangle avec taraudage
à partir de
CHF6.03
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton triangle avec filetage
à partir de
CHF6.03
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Finition
Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Sur demande
Autres longueurs de vis et coloris.
Inox.
Inox.