{"product":{"productId":"agid.17531","price":6.21,"name":"Bouton triangle avec taraudage"},"currency":"CHF"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Finition
Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Sur demande
Autres longueurs de vis et coloris.
Inox.
Inox.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.