Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme K, douille taraudée
à partir de
2,18 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme L, filetage
à partir de
3,47 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Le bouton étoile en plastique thermodurcissable se caractérise par un contour de poignée fermé. La surface de contact de la douille en acier saillante est perpendiculaire à l'axe de filetage et permet un raccord vissé stable.
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.
Avantages
Surface de contact résistante à l'usure
Contour de poignée fermé
Contour de poignée fermé
Sur demande
Forme H : insert avec trou borgne lisse
Indication de dessin
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Forme L : avec filetage