{"product":{"productId":"agid.16562","price":2.35,"name":"Poignées papillon en plastique, insert fileté en laiton ou en acier, avec filetage"},"currency":"CHF"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Poignée : polyamide renforcé de fibres de verre.
Boulon fileté : acier.
Boulon fileté : acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C.
Résistant aux produits chimiques courants et à l'huile.
Résistant aux produits chimiques courants et à l'huile.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.