|
|
06852_IGPoignées cinq lobes en plastique verrouillables avec taraudage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée thermoplastique. Insert en acier.Finition :Poignée noire. Pièces en acier zingué, passivé bleu.Nota :Les poignées cinq lobes verrouillables évitent tout desserrage inopiné. Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée. Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide. Ceci évite toute opération malencontreuse.
Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée) La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé. Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Couleur du corps de base | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06852-6806 | acier | gris foncé | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 22.86 CHF | | 06852-6808 | acier | gris foncé | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 23.00 CHF | | 06852-6810 | acier | gris foncé | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 23.35 CHF | | 06852-06806 | acier inoxydable | gris foncé | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 25.15 CHF | | 06852-06808 | acier inoxydable | gris foncé | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 25.32 CHF | | 06852-06810 | acier inoxydable | gris foncé | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 25.68 CHF | | 06852-846806 | acier | rouge | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 22.86 CHF | | 06852-846808 | acier | rouge | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 23.00 CHF | | 06852-846810 | acier | rouge | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 23.35 CHF | | 06852-0846806 | acier inoxydable | rouge | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 25.15 CHF | | 06852-0846808 | acier inoxydable | rouge | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 25.32 CHF | | 06852-0846810 | acier inoxydable | rouge | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 25.68 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|