|
|
06266_KVolant moleté forme K, avec insert taraudé, avec pastille |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé. Insert en acier 5.8.Finition :Acier zingué passivé bleuCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| Taille | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06266-2105 | K | gris foncé RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21051 | K | orange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21052 | K | vert sécurité RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21053 | K | bleu RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21055 | K | gris clair RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21056 | K | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21057 | K | jaune colza RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-2106 | K | gris foncé RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21061 | K | orange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21062 | K | vert sécurité RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21063 | K | bleu RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21065 | K | gris clair RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21066 | K | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-21067 | K | jaune colza RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2.33 CHF | | 06266-2108 | K | gris foncé RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21081 | K | orange RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21082 | K | vert sécurité RAL 6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21083 | K | bleu RAL 5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21085 | K | gris clair RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21086 | K | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-21087 | K | jaune colza RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 2.63 CHF | | 06266-2208 | K | gris foncé RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22081 | K | orange RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22082 | K | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22083 | K | bleu RAL 5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22085 | K | gris clair RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22086 | K | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-22087 | K | jaune colza RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.12 CHF | | 06266-2210 | K | gris foncé RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22101 | K | orange RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22102 | K | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22103 | K | bleu RAL 5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22105 | K | gris clair RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22106 | K | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-22107 | K | jaune colza RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 3.14 CHF | | 06266-2310 | K | gris foncé RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23101 | K | orange RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23102 | K | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23103 | K | bleu RAL 5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23105 | K | gris clair RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23106 | K | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-23107 | K | jaune colza RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 3.80 CHF | | 06266-2312 | K | gris foncé RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23121 | K | orange RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23122 | K | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23123 | K | bleu RAL 5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23125 | K | gris clair RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23126 | K | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | | 06266-23127 | K | jaune colza RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 4.20 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|