Contact
Idées
Conditions générales
Mentions légales
Protection des données
Produits
Société
Service
Téléchargement
Actualités
Contact
Vue d'ensemble des produits
réaliser
Système flexible de pièces standardisées
assembler
Technique de montage
actionner
Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
mesurer
Éléments de mesure et de contrôle
serrer
Technique de serrage
contrôler
Électromécanique
transporter
Éléments de transport et de manutention
technoshop
norelem inch
Articles en pouces
Demande de catalogue
06505
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
retour
Produits
Vue d'ensemble des produits
Système flexible de pièces standardisées
Eléments de manoeuvre
Volants, manivelles et poignées
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
Description de l'article/illustrations du produit
Afficher/filtrer tous les articles
Description
Matière :
Finition :
Naturel.
Nota :
Similaire à DIN 469.
Caractéristiques :
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique 06505 Manivelles en inox avec poignée cylindrique tournante
136 kB
Dessins (aperçu complet)
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante avec trou lisse
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Finition 1
D
D2
D3
H
H1
H2
H3
A
L
CAO
Acc.
Prix
Commander
06505-3110
alésage sans rainure
24
10
16
82
60
22
13,4
80
100
47.11
CHF
06505-3212
alésage sans rainure
28
12
20
98
72
26
16
100
124
57.97
CHF
06505-3314
alésage sans rainure
30
14
26
118
90
28
15,8
125
153
73.18
CHF
06505-3417
alésage sans rainure
34
17
26
122
90
32
19,6
160
190
85.02
CHF
Manivelle inox avec poignée cylindrique tournante avec carré femelle
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Finition 1
D
D3
H
H1
H2
H3
A
L
SW
CAO
Acc.
Prix
Commander
06505-4110
carré femelle
24
16
82
60
22
13,4
80
100
10
47.74
CHF
06505-4212
carré femelle
28
20
98
72
26
16
100
124
12
59.16
CHF
06505-4314
carré femelle
30
26
118
90
28
15,8
125
153
14
74.80
CHF
06505-4417
carré femelle
34
26
122
90
32
19,6
160
190
17
85.85
CHF
Autres articles de cette catégorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
Ecrou à quatre bras
06235
Cabestan acier
06255
Volant à 2 bras
en plastique
06255
Volant à 2 bras
en plastique, avec poignée tournante
06255
Volant à 2 bras
en plastique, avec poignée rabattable
06262
Volant
06263
Volant
avec poignée cylindrique tournante
06264
Volant
avec poignée cylindrique escamotable
06265
Volant
avec poignée cylindrique de sécurité
06268
Volant moleté avec poignée
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Mon norelem
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0.00
CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilité
Commander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.
afficher
Contactez-nous
Vous avez des questions ? Nous vous rappelons.
afficher
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Plan du site
Imprimer
Recommander
Newsletter
Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés.
Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09