Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
06255

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier
Insert fileté pour poignée cylindrique en laiton.
Finition :Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.
Sur demande :Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06255 Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante 238 kB

Dessins

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
alésage sans rainure
Référence
alésage avec rainure
D1

D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
Filtre
06255-4080X0806255-5080X08808H724,52020163085205134-/2-/9
06255-4080X1006255-5080X108010H724,52020163085205134-/3-/11,4
06255-4100X1006255-5100X109910H7282025,5203893245143-/3-/11,4
06255-4100X1206255-5100X129912H7282025,5203893245143-/4-/13,8
06255-4130X1206255-5130X1212912H73223302155112246250-/4-/13,8
06255-4130X1406255-5130X1412914H73223302155112246250-/5-/16,3
06255-4160X1406255-5160X1415914H74023332266119326257-/5-/16,3
06255-4160X1606255-5160X1615916H74023332266119326257-/5-/18,3
06255-4200X1606255-5200X1619816H751263117,582141328160-/5-/18,3
06255-4200X2006255-5200X2019820H751263117,582141328160-/6-/22,8
06255-4250X2006255-5250X2025220H755,52739,524113163369271-/6-/22,8
06255-4250X2406255-5250X2425224H755,52739,524113163369271-/8-/27,3
06255-4345X2006255-5345X2034620H767,5274224146171329279-/6-/22,8
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09