{"product":{"productId":"agid.3524","price":11.73,"name":"Volants pleins en aluminium, tournés et polis"},"currency":"CHF"}
Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Afficher plus
Afficher moins
Volants pleins en aluminium, tournés et polis, sans poignée cylindrique
à partir de
11,73 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volants pleins en aluminium, tournés et polis, avec poignée cylindrique fixe
à partir de
17,89 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volants pleins en aluminium, tournés et polis, avec poignée cylindrique pivotante
à partir de
23,89 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.