Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Afficher plus
Afficher moins
Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique
à partir de
11,39 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe
à partir de
17,38 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante
à partir de
23,21 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.