|
|
06271_MDGVolant DIN 950 en fonte grise, avec poignée tournante |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Volant : fonte grise. Poignée : acier.Finition :Décolleté et poli. Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence alésage sans rainure | Référence alésage avec rainure | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Nombre de rayons | Poignée tournante DIN 98 Forme E | Filtre |
---|
06271-4080X10 | 06271-5080X10 | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | -/3 | -/11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | 06271-4080X12 | 06271-5080X12 | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | -/4 | -/13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | 06271-4100X10 | 06271-5100X10 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | -/3 | -/11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | 06271-4100X12 | 06271-5100X12 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | -/4 | -/13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | 06271-4125X12 | 06271-5125X12 | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | -/4 | -/13,8 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | 06271-4125X14 | 06271-5125X14 | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | -/5 | -/16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | 06271-4140X14 | 06271-5140X14 | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | -/5 | -/16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | 06271-4140X16 | 06271-5140X16 | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | -/5 | -/18,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | 06271-4160X14 | 06271-5160X14 | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | -/5 | -/16,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | 06271-4160X16 | 06271-5160X16 | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | -/5 | -/18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | 06271-4180X16 | 06271-5180X16 | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | -/5 | -/18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | 06271-4180X18 | 06271-5180X18 | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | -/6 | -/20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | 06271-4200X18 | 06271-5200X18 | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | -/6 | -/20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | 06271-4200X22 | 06271-5200X22 | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | -/6 | -/24,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | 06271-4250X22 | 06271-5250X22 | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | -/6 | -/24,8 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | 06271-4250X26 | 06271-5250X26 | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | -/8 | -/29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | 06271-4315X26 | 06271-5315X26 | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | -/8 | -/29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | 06271-4315X30 | 06271-5315X30 | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | -/8 | -/33,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | 06271-4400X30 | 06271-5400X30 | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | -/8 | -/33,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | 06271-4400X34 | 06271-5400X34 | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | -/10 | -/37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | 06271-4500X34 | 06271-5500X34 | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | -/10 | -/37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | 06271-4500X40 | 06271-5500X40 | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | -/12 | -/43,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|