{"product":{"productId":"agid.4360","price":365.94,"name":"Plaque de support pour douilles de perçage"},"currency":"CHF"}
- Pour le logement des douilles de perçage
- Accessoire pour montage de perçage
Description
Matière
Acier 1.0036.
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.