Douilles de perçage norelem
Les douilles de perçage permettent un perçage rapide des pièces, sans qu'il ne soit nécessaire pour cela de remesurer et de retracer au préalable les trous de perçage. Ces outils pratiques qui guident le foret directement dans le dispositif de perçage garantissent ainsi non seulement un gabarit de perçage sur mesure, mais empêchent également le foret de dévier.
Contrairement à un perçage sans dispositif – le perçage manuel – l'opération de forage est considérablement simplifiée grâce aux douilles de perçage et aboutit à un résultat beaucoup plus propre en raison de l'angle de pénétration prédéfini.
Toutes les douilles de perçage sont en acier de cémentation spécial trempé, ce qui leur permet de répondre à des exigences de qualité élevées et d'être en outre particulièrement durables.
Aperçu des avantages des douilles de perçage norelem :
- Possibilité de perçage rapide
- Gabarit de perçage sur mesure
- Configuration précise
- Système de pièces normalisées courant
- Le foret ne dévie pas
- Facilitation du processus de perçage
- Résultat de perçage propre
- Utilisation d'un acier de cémentation spécial permettant une qualité et une longévité élevées
Domaines d'utilisation des douilles de perçage norelem
Les douilles de perçage sont principalement utilisées pour le perçage profond dans la construction mécanique. Les douilles de perçage norelem sont également utilisées quotidiennement pour la fabrication d'outils dans la construction de véhicules et dans divers autres secteurs comme l'artisanat. Elles sont conçues pour les environnements difficiles et une grande durabilité.
Versions, formes et normes
norelem vous propose des douilles de perçage pouvant répondre aux exigences les plus diverses – des outils de précision selon vos spécifications. Que ce soit des douilles de perçage cylindriques, des douilles de perçage à collerette, des douilles de perçage amovibles, des brides d'arrêt ou des vis à tête plate pour douilles de perçage amovibles – en choisissant parmi nos différentes options de dimensions et de formes, vous pouvez obtenir la configuration exacte correspondant à vos exigences.
De ce fait, les douilles de perçage sont conformes, en fonction de leur type, aux normes courantes (DIN 172, DIN 173, DIN 179 et ISO 4247) et sont disponibles dans les formes A (perçage arrondi à une extrémité) et B (perçage arrondi aux deux extrémités).
DIN 172 – Douilles de perçage à collerette
La collerette des douilles de perçage à collerette empêche que celles-ci ne soient « enfoncées » vers le bas lors de leur utilisation. C'est la raison pour laquelle la collerette des douilles de perçage DIN 172 est légèrement surélevée. ;
- Forme A : Le perçage est arrondi à une extrémité
- Forme B : Le perçage est arrondi aux deux extrémités
DIN 173 – Douilles de perçage amovibles
Par rapport aux douilles de perçage cylindriques, les douilles de perçage amovibles présentent l'avantage de pouvoir être remplacées rapidement. Ceci permet de réaliser des diamètres différents en moins de temps. Combinées aux brides d’arrêt DIN 173, aux vis CHC DIN 912 et aux axes épaulés à tête plate DIN 173, les douilles de perçage amovibles offrent un résultat particulièrement propre et sûr. .
- Forme A : Aucune rainure d'insertion n'est disponible ici – Cette douille de perçage est principalement utilisée pour la réalisation de trous à l’aide d’appareils de perçage en raison de la rapidité de changement qu’elle offre pour le perçage de trous de diamètres différents.
- Forme K : Elle est utilisée comme douille de changement rapide pour les outils à coupe à droite.
- Forme L : Il s'agit d'une douille dite interchangeable.
DIN 173 – Brides d'arrêt
La bride d'arrêt est souvent utilisée pour la fixation de la douille de perçage amovible. Elle vous permet de sécuriser la fixation de la douille de perçage amovible et d'assurer ainsi la manipulation sûre de votre machine.
Remarque : La bride d’arrêt 1.0711 est livrée avec la vis CHC DIN 912 en acier afin de vous éviter l'achat séparé d’une vis cylindrique pour l’utilisation de la bride.
DIN 179 – Douilles de perçage cylindriques
Les douilles de perçage DIN 179 sont dites cylindriques. Elles sont fabriquées en acier de cémentation spécial, trempées et rectifiées.
Les douilles de perçage cylindriques sont principalement utilisées comme douilles de positionnement. Elles peuvent être emmanchées par affleurement. Les douilles de perçage DIN 179 peuvent être combinées avec les douilles de perçage dites amovibles DIN 173.
- Forme A : Le perçage est arrondi à une extrémité
- Forme B : Le perçage est arrondi aux deux extrémités
DIN 173 – Vis à tête plate pour douilles de perçage amovibles
Les vis à tête plate en acier poli sont conçues pour les douilles de perçage amovibles DIN 173 avec un diamètre jusqu'à 6 mm ou compris entre 6 et 30 mm. Vous avez besoin de vis à tête plate polies ? Ces vis norelem répondront à vos besoins avec certitude.
Nos produits sont de classe de résistance 10.9. Nos vis à tête plate sont en outre disponibles dans les dimensions M5 à M8 – elles s'adaptent ainsi parfaitement à toutes les possibilités de montage et au serrage des douilles de perçage. En effet, seules des vis à tête plate de bonne taille permettent de serrer vos douilles de perçage sans encombre et sans arête gênante.
Trouver la douille de perçage adaptée
Le moteur de recherche de douilles de perçage norelem vous permet de trouver rapidement et précisément le produit que vous cherchez. Pour ce faire, il vous suffit de choisir pas à pas dans le menu déroulant les paramètres souhaités, tels que les caractéristiques, la forme et le diamètre intérieur de la douille de perçage.
Vous pourrez alors sélectionner la douille de perçage adaptée et la placer directement dans le panier pour la commander.
Fiches techniques douilles de perçage
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les fiches techniques des douilles de perçage norelem :