FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Faces d´appui rectifiées.
Nota
Les blocs de positionnement sont utilisés pour réhausser tous les éléments de système ne possédant pas de surface d´appui ou de repos mobile. Il peut par ex. s'agir des entretoises 02394 ou des vés verticaux 02388-05-600. Ils permettent par ailleurs de positionner et de fixer des éléments dans une trame de 50 ±0,01 mm (voir exemple d´utilisation).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté