FR
Sélectionnez votre langue
0 résultats trouvés

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Les surfaces de référence sont usinées. Les faces d’appui présentent une surépaisseur de 0,5 mm.
Nota
Pas 50 ±0,01 mm. Les équerres doubles sont fournies avec une tôle de fermeture et 2 anneaux de levage. Sur les versions avec trame , les bouchons de protection sont fournis. Les faces des cubes modulaires sont repérées pour éviter les risques d’erreur. Les cubes s´intègrent aux palettes pour machines outils DIN 55201 et aux palettes pour machines outils JIS 6337-1980.
Autres dimensions sur demande.

Découvrez la gamme de produits norelem