{"product":{"productId":"agid.22250","price":2483.8,"name":"Plaques de base en aluminium avec rainure en T"},"currency":"CHF"}
Matière
Plaque de base en aluminium.
Douilles taraudées en Inox.
Douilles taraudées en Inox.
Finition
avec revêtement dur.
Afficher plus
Afficher moins
Plaques de base en aluminium avec rainure en T, forme A
à partir de
CHF2,483.80
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaques de base en aluminium avec rainure en T, forme B
à partir de
CHF3,106.70
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Plaque de base en aluminium.
Douilles taraudées en Inox.
Douilles taraudées en Inox.
Finition
avec revêtement dur.
Nota
Plaques de base avec rainure en T et taraudage de fixation. Avec graduation pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage.