{"product":{"productId":"agid.22250","price":3106.7,"name":"Plaques de base en aluminium avec rainure en T, forme B"},"currency":"CHF"}
- Avec revêtement dur
- Pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage
Description
Matière
Plaque de base en aluminium.
Douilles taraudées en Inox.
Douilles taraudées en Inox.
Finition
avec revêtement dur.
Nota
Plaques de base avec rainure en T et taraudage de fixation. Avec graduation pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.