Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota :Forme A : avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
- Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.

1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03158_A Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A 233 kB

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWBille-ØNombre
de billes
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,52 301.18 CHF
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,52 319.34 CHF
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,574345 354.12 CHF
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 393.83 CHF
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 433.53 CHF
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,517 473.24 CHF
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,517 519.62 CHF
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,517 648.60 CHF
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,513166843 691.65 CHF
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5131661043 742.94 CHF
03158-0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,579 819.04 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09