Matière
Acier de traitement.
Finition
trempé (33-39 HRC) et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Bride de centrage avec vis fraisée, forme A
à partir de
25,87 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bride de centrage avec vis CHC, forme B
à partir de
30,20 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
trempé (33-39 HRC) et bruni.
Nota
La bride de centrage permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, la bride de centrage peut être commandée avec vis CHC ou vis fraisée.
Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, la bride de centrage peut être commandée avec vis CHC ou vis fraisée.
Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
Forme A : avec vis fraisée
Forme B : avec vis CHC
La cote H se réfère à la hauteur ≥D.
La cote L se réfère à la longueur ≤D
1) joint torique
Forme B : avec vis CHC
La cote H se réfère à la hauteur ≥D.
La cote L se réfère à la longueur ≤D
1) joint torique