FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Inox.
Finition
Trempé.
Nota
Le coloris peut différer de la photo en raison du durcissement.
Consignes d´utilisation
Visser et serrer la broche de serrage dans le taraudage. Voir plan de montage.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessory
Logement de position ronde 03161-15.
Logement de position bride 03161-16.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté