norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03418 Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox autobloquante 154 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox autobloquante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03418-019050101955,511105,92515,9515  18.24 CHF
03418-019050151955,511155,92520,9515  18.24 CHF
03418-019050201955,511205,92525,9515  18.24 CHF
03418-019050251955,511255,92530,9515  18.24 CHF
03418-019050301955,511305,92535,9515  19.52 CHF
03418-019060101966,8511106,82516,8622  18.46 CHF
03418-019060151966,8511156,82521,8622  18.46 CHF
03418-019060201966,8511206,82526,8622  18.46 CHF
03418-019060251966,8511256,82531,8622  18.46 CHF
03418-019060301966,8511306,82536,8622  19.58 CHF
03418-019060351966,8511356,82541,8622  19.58 CHF
03418-019060401966,8511406,82546,8622  19.58 CHF
03418-019060451966,8511456,82551,8622  19.58 CHF
03418-019060501966,8511506,82556,8622  19.58 CHF
03418-025080202589,514207,83327,8838  20.09 CHF
03418-025080252589,514257,83332,8838  20.09 CHF
03418-025080302589,514307,83337,8838  21.16 CHF
03418-025080352589,514357,83342,8838  21.16 CHF
03418-025080402589,514407,83347,8838  21.16 CHF
03418-025080452589,514457,83352,8838  21.16 CHF
03418-025080502589,514507,83357,8838  21.16 CHF
03418-0251002025101214208,93328,91060  23.72 CHF
03418-0251002525101214258,93333,91060  23.72 CHF
03418-0251003025101214308,93338,91060  24.94 CHF
03418-0251003525101214358,93343,91060  24.94 CHF
03418-0251004025101214408,93348,91060  24.94 CHF
03418-0251004525101214458,93353,91060  24.94 CHF
03418-0251005025101214508,93358,91060  24.94 CHF
03418-0251006025101214608,93368,91060  26.36 CHF
03418-03512025351214,522259,939,534,91286  27.71 CHF
03418-03512030351214,522309,939,539,91286  29.06 CHF
03418-03512035351214,522359,939,544,91286  29.06 CHF
03418-03512040351214,522409,939,549,91286  29.06 CHF
03418-03512045351214,522459,939,554,91286  29.06 CHF
03418-03512050351214,522509,939,559,91286  29.06 CHF
03418-03512060351214,522609,939,569,91286  30.56 CHF
03418-03512070351214,522709,939,579,91286  30.56 CHF
03418-03512080351214,522809,939,589,91286  32.06 CHF
03418-03516030351619223013,139,543,116153  45.59 CHF
03418-03516035351619223513,139,548,116153  45.59 CHF
03418-03516040351619224013,139,553,116153  45.59 CHF
03418-03516045351619224513,139,558,116153  45.59 CHF
03418-03516050351619225013,139,563,116153  45.59 CHF
03418-03516060351619226013,139,573,116153  47.16 CHF
03418-03516070351619227013,139,583,116153  47.16 CHF
03418-03516080351619228013,139,593,116153  47.75 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09