FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de cémentation.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Les lardons élastiques procurent un positionnement sans jeu d’éléments de montage ou d’outils de serrage sur des tables de machines-outils munies de rainures en T réalisées conformément à DIN 650.
Avantages
- La déformation élastique procure une tenue parfaite sans jeu. - Grâce au fractionnement des portées de ressort, le lardon élastique permet de compenser indifféremment les jeux de tolérance des rainures de guidage de la table de machine et ceux de l’élément de montage/de l’outil de serrage. - Possibilité d’obtenir une répétitivité haute précision de l’ordre de 0,005 mm.
Indication de dessin
Possibilité de compenser indifféremment les jeux de rainures de cotes différentes

Portée élastique 1 :
S’adapte à la rainure de guidage des équipements (éléments de montage/outils de serrage).

Portée élastique 2 :
S’adapte à la rainure de guidage de la table de la machine-outil.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem