Matière
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Broche pneumatique, forme A
à partir de
151,76 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Broche pneumatique, forme B
à partir de
151,76 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
Les 3 billes de serrage se débloquent sous l'effet de la pression de l'air.
Elles sont entraînées vers l'intérieur, et l'outillage peut alors être remplacé. Lorsque l'air est évacué, les 3 billes de serrage sont chassées vers l'extérieur, permettant ainsi le serrage de l'outillage.
Grâce à ce système rapide et fiable, les temps de changement d'outillage sont significativement réduits.
Elles sont entraînées vers l'intérieur, et l'outillage peut alors être remplacé. Lorsque l'air est évacué, les 3 billes de serrage sont chassées vers l'extérieur, permettant ainsi le serrage de l'outillage.
Grâce à ce système rapide et fiable, les temps de changement d'outillage sont significativement réduits.
Accessory
-