FR
Sélectionnez votre langue
3 Résultats

Description

Matière
Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Corps 1.0403 soudable.

Doigt d'indexage

Classe de résistance 5.8.



Finition inox :

Doigt d'indexage trempé :

Corps 1.4301 soudable.

Doigt d'indexage 1.4034.



Doigt d'indexage non trempé :

Corps 1.4301 soudable.

Doigt d'indexage 1.4305.



Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s'effectuer de manière durable et s'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme M.
Des poignées spéciales peuvent être montées sur la vis rectifiée à épaulement en saillie de la forme N. Cette vis permet également d'actionner le doigt d'indexage, p. ex. en mode automatique (commande par programmation) à l'aide d'un vérin pneumatique ou par télécommande, via des câbles Bowden.
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme L:sans encoche d’arrêt
Forme M:avec encoche d'arrêt
Forme N:avec embout fileté

D'autres clients ont également acheté