|
|
03089_BDoigts d'indexage, modèle court Forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence acier sans encoche d'arrêt | Référence acier inoxydable sans encoche d'arrêt | Forme | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Filtre |
---|
03089-690384 | 03089-1690384 | B | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | 03089-600484 | 03089-1600484 | B | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | 03089-610584 | 03089-1610584 | B | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | 03089-620684 | 03089-1620684 | B | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | 03089-630884 | 03089-1630884 | B | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | 03089-641084 | 03089-1641084 | B | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|