norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_D Doigts d'indexage, modèle court Forme D 162 kB

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court Forme D

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
avec encoche d’arrêt
Référence
acier inoxydable
avec encoche d’arrêt
FormeDD1D2LL1L2Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-89038403089-1890384D3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-80048403089-1800484D4M8x11829,566410131412
03089-81058403089-1810584D5M10x12134,587513171,3512
03089-82068403089-1820684D6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-83088403089-1830884D8M16x1,533541210819242,31428
03089-84108403089-1841084D10M20x1,5336115121022302,81532
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09