FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Finition acier :

Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.



Finition Inox :

Doigt d'arrêt non traité :

Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.



Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Bouton de déverrouillage en thermoplastique rouge.
Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Corps fileté naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés pour empêcher tout déplacement transversal.
Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem