FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Finition acier :

Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.



Finition inox, doigt d'indexage traité :

Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.



Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un diamètre de centrage, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, une douille de centrage doit être utilisée.
Montage
Lors de l'utilisation du diamètre de centrage, il est recommandé de créer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Sur demande
Finitions spéciales et entretoise.
Accessory
Douille cylindrique assortie 03089.
Contre-écrou 07212-….
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem