|
|
03089_CDoigt d'indexage pour pièces minces Forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince.
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage. Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.Accessoires :Pour fixer les écrous de vissage, une clé de serrage est proposée comme accessoire.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence de la clé de serrage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
03089-33105 | C | acier | traitée | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 12.42 CHF | | 03089-33206 | C | acier | traitée | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 12.89 CHF | | 03089-313105 | C | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 17.64 CHF | | 03089-313206 | C | acier inoxydable | non traité | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 17.64 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|