FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière

Doigt d'arrêt trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'arrêt 1.4034.



Doigt d'arrêt non trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'arrêt 1.4305.



Bouton de manœuvre 1.4305, décolleté.

Finition
Poli, doigt rectifié
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s'enclenchent dans les fentes.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme G : sans contre-écrou
Forme H : avec contre-écrou

1) Doigt d’indexage avec clé de vissage

D'autres clients ont également acheté

Doigt d’indexage sans embase

Les doigts d'indexage sont utilisés pour un positionnement sécurisé des dispositifs et pièces à usiner. Pour changer la position d'indexage, l'utilisateur doit simplement tirer manuellement la poignée du doigt d'indexage. Les doigts d’indexage sont notamment utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Ils trouvent généralement leur application dans les dispositifs pivotants ou tournants, ainsi que pour le positionnement en butée.

Outre la version acier, norelem propose une version Inox qui se distingue par sa haute stabilité et sa résistance à la corrosion.