norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_B Doigts d'indexage Forme B 150 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
GoupilleFormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-290384aciertraitéeB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 8.17 CHF
03089-200484aciertraitéeB4M8x11838,515613410131612 7.75 CHF
03089-210584aciertraitéeB5M10x12143,517715513171,3512 7.38 CHF
03089-220684aciertraitéeB6M12x1,52551,720817614191,8614 8.20 CHF
03089-230884aciertraitéeB8M16x1,53368261023819242,31535 10.68 CHF
03089-241084aciertraitéeB10M20x1,533742812251022302,81534 15.22 CHF
03089-241284aciertraitéeB12M20x1,533782814251222302,81539 16.74 CHF
03089-251684aciertraitéeB16M24x240963218281627363,22046 19.01 CHF
03089-0290384acier inoxydabletraitéeB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13.91 CHF
03089-0200484acier inoxydabletraitéeB4M8x11838,515613410131612 13.24 CHF
03089-0210584acier inoxydabletraitéeB5M10x12143,517715513171,3512 12.62 CHF
03089-0220684acier inoxydabletraitéeB6M12x1,52551,720817614191,8614 14.83 CHF
03089-0230884acier inoxydabletraitéeB8M16x1,53368261023819242,31535 19.80 CHF
03089-0241084acier inoxydabletraitéeB10M20x1,533742812251022302,81534 32.70 CHF
03089-0241284acier inoxydabletraitéeB12M20x1,533782814251222302,81539 35.95 CHF
03089-0251684acier inoxydabletraitéeB16M24x240963218281627363,22046 40.88 CHF
03089-1290384acier inoxydablenon traitéB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13.91 CHF
03089-1200484acier inoxydablenon traitéB4M8x11838,515613410131612 13.24 CHF
03089-1210584acier inoxydablenon traitéB5M10x12143,517715513171,3512 12.62 CHF
03089-1220684acier inoxydablenon traitéB6M12x1,52551,720817614191,8614 14.83 CHF
03089-1230884acier inoxydablenon traitéB8M16x1,53368261023819242,31535 19.80 CHF
03089-1241084acier inoxydablenon traitéB10M20x1,533742812251022302,81534 32.70 CHF
03089-1241284acier inoxydablenon traitéB12M20x1,533782814251222302,81539 35.95 CHF
03089-1251684acier inoxydablenon traitéB16M24x240963218281627363,22046 40.88 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09