norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_D Doigts d'indexage Forme D 139 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
GoupilleFormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-490384aciertraitéeD3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 10.18 CHF
03089-400484aciertraitéeD4M8x11838,515613410131612 9.68 CHF
03089-410584aciertraitéeD5M10x12143,517715513171,3512 9.24 CHF
03089-420684aciertraitéeD6M12x1,52551,720817614191,8614 10.27 CHF
03089-430884aciertraitéeD8M16x1,53368261023819242,31535 12.38 CHF
03089-441084aciertraitéeD10M20x1,533742812251022302,81534 20.03 CHF
03089-441284aciertraitéeD12M20x1,533782814251222302,81539 22.03 CHF
03089-451684aciertraitéeD16M24x240963218281627363,22046 25.04 CHF
03089-0490384acier inoxydabletraitéeD3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 15.48 CHF
03089-0400484acier inoxydabletraitéeD4M8x11838,515613410131612 14.76 CHF
03089-0410584acier inoxydabletraitéeD5M10x12143,517715513171,3512 14.04 CHF
03089-0420684acier inoxydabletraitéeD6M12x1,52551,720817614191,8614 16.55 CHF
03089-0430884acier inoxydabletraitéeD8M16x1,53368261023819242,31535 22.57 CHF
03089-0441084acier inoxydabletraitéeD10M20x1,533742812251022302,81534 41.82 CHF
03089-0441284acier inoxydabletraitéeD12M20x1,533782814251222302,81539 45.98 CHF
03089-0451684acier inoxydabletraitéeD16M24x240963218281627363,22046 52.27 CHF
03089-1490384acier inoxydablenon traitéD3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 15.48 CHF
03089-1400484acier inoxydablenon traitéD4M8x11838,515613410131612 14.76 CHF
03089-1410584acier inoxydablenon traitéD5M10x12143,517715513171,3512 14.04 CHF
03089-1420684acier inoxydablenon traitéD6M12x1,52551,720817614191,8614 16.55 CHF
03089-1430884acier inoxydablenon traitéD8M16x1,53368261023819242,31535 22.57 CHF
03089-1441084acier inoxydablenon traitéD10M20x1,533742812251022302,81534 41.82 CHF
03089-1441284acier inoxydablenon traitéD12M20x1,533782814251222302,81539 45.98 CHF
03089-1451684acier inoxydablenon traitéD16M24x240963218281627363,22046 52.27 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09