norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03089_C Doigts d'indexage Forme C 141 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
GoupilleFormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-390384aciertraitéeC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 10.34 CHF
03089-300484aciertraitéeC4M8x11838,5156134101612 9.86 CHF
03089-310584aciertraitéeC5M10x12143,5177155131,3512 9.37 CHF
03089-320684aciertraitéeC6M12x1,52551,7208176141,8614 10.42 CHF
03089-330884aciertraitéeC8M16x1,533682610238192,31535 12.44 CHF
03089-341084aciertraitéeC10M20x1,5337428122510222,81534 20.21 CHF
03089-341284aciertraitéeC12M20x1,5337828142512222,81539 22.21 CHF
03089-351684aciertraitéeC16M24x2409632182816273,22046 25.25 CHF
03089-0390384acier inoxydabletraitéeC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 15.04 CHF
03089-0300484acier inoxydabletraitéeC4M8x11838,5156134101612 14.34 CHF
03089-0310584acier inoxydabletraitéeC5M10x12143,5177155131,3512 13.64 CHF
03089-0320684acier inoxydabletraitéeC6M12x1,52551,7208176141,8614 16.13 CHF
03089-0330884acier inoxydabletraitéeC8M16x1,533682610238192,31535 21.91 CHF
03089-0341084acier inoxydabletraitéeC10M20x1,5337428122510222,81534 42.24 CHF
03089-0341284acier inoxydabletraitéeC12M20x1,5337828142512222,81539 46.45 CHF
03089-0351684acier inoxydabletraitéeC16M24x2409632182816273,22046 52.80 CHF
03089-1390384acier inoxydablenon traitéC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 15.04 CHF
03089-1300484acier inoxydablenon traitéC4M8x11838,5156134101612 14.34 CHF
03089-1310584acier inoxydablenon traitéC5M10x12143,5177155131,3512 13.64 CHF
03089-1320684acier inoxydablenon traitéC6M12x1,52551,7208176141,8614 16.13 CHF
03089-1330884acier inoxydablenon traitéC8M16x1,533682610238192,31535 21.91 CHF
03089-1341084acier inoxydablenon traitéC10M20x1,5337428122510222,81534 42.24 CHF
03089-1341284acier inoxydablenon traitéC12M20x1,5337828142512222,81539 46.45 CHF
03089-1351684acier inoxydablenon traitéC16M24x2409632182816273,22046 52.80 CHF
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09