Matière
Aluminium 3.2163.
Finition
Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Support de doigt d'indexage en aluminium forme B
à partir de
3,05 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Support de doigt d'indexage en aluminium forme A
à partir de
3,05 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Aluminium 3.2163.
Finition
Noir.
Nota
Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.
Indication de dessin
Forme A : Fixation parallèle au taraudage
Forme B : Fixation perpendiculaire au taraudage
Forme B : Fixation perpendiculaire au taraudage