Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 3.2163.Finition :Anodisé, noir.Nota :Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03099_B Support de doigt d'indexage en aluminium forme B 298 kB

Dessins

Support de doigt d'indexage en aluminium forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2D3ABHH1LTCAOAcc.PrixCommander
03099-406BM64,5820102110304,5 3.05 CHF
03099-4061BM6x0,754,5820102110304,5 3.05 CHF
03099-408BM84,5820102110304,5 3.05 CHF
03099-4081BM8x14,5820102110304,5 3.05 CHF
03099-410BM105,51024122613365,5 3.65 CHF
03099-4101BM10x15,51024122613365,5 3.65 CHF
03099-412BM125,51024122613365,5 3.65 CHF
03099-4121BM12x1,55,51024122613365,5 3.65 CHF
03099-416BM165,51032152917465,5 4.80 CHF
03099-4161BM16x1,55,51032152917465,5 4.80 CHF
03099-420BM205,51032152917465,5 4.80 CHF
03099-4201BM20x1,55,51032152917465,5 4.80 CHF

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Suisse
Plan du site Imprimer Recommander Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tous droits réservés. Tél. +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09